Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Impulskonzentrator-Modul

Bis zu 3 Impulsschaltungen

Impulskonzentrator-Modul
Impulskonzentrator-Modul SXMIMP
8032826209932
8032826209932


145.50 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ermöglicht die Erfassung von Messungen mit Impulszählern (Energie, Wasser, Gas....).
Geeignet für die Kammnutzung.
Bis zu 3 Impulsschaltungen.
Verbrauch bei 12 V DC: 0.288 W - 24 mA
Breite: 1 Modul mit 17.5 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen