Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Informatiksteckdose 1 x RJ45, Kat. 5e FTP IP55, grau

EB-Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 5e FTP, IP 55, Plexo, grau

Informatiksteckdose 1 x RJ45, Kat. 5e FTP IP55, grau
Informatiksteckdose 1 x RJ45, Kat. 5e FTP IP55, grau 069557
977301131
3245060695576
3245060695576


47.60 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel