Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innentüre für Marina Kunststoffverteiler 1400x800mm

Innentüre für Marina Kunststoffverteiler HxB:1400x800mm

Innentüre für Marina Kunststoffverteiler 1400x800mm
Innentüre für Marina Kunststoffverteiler 1400x800mm 036366
3245060363666
3245060363666


950.55 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innentüre für Marina Kunststoffverteiler
Gehäusegrösse (HxB): 1400x800mm
Abmessung Türe (HxB): 1280x675mm
Nutzabmessung Türe (HxB): 1200x580mm
Schutzgrad: IPxxB
Material: Stahl mit strukturierter Poyesterbeschichtung
Verriegelung: Doppelstangenverriegelung, für Zylinderschlösser und andere Verschlüsse
Türe: Beidseitig anschlagbar
Hinweis: Distanz zwischen Gehäusetüre und Innentüre 78mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen