Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innenwinkel für Brüstungskanal HF, 50 x 100 mm, weiss

Innenwinkel halogenfrei

Innenwinkel für Brüstungskanal HF, 50 x 100 mm, weiss
611732
3414972770668
3414972770668


12.00 CHF
181


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ermöglicht die Innenverbindung von zwei Kanälen mit gleichem Querschnitt:
-Vermeidet das Gehrungsschneiden des Kanals
-Gewährleistung der Schutzart
-Farbe: Weiss
-Ermöglicht die Realisierung variabler Innenwinkel von 80° bis 120°
-Die Innenwinkel bestehen aus 2 Elementen
-Die untere Partie der Innenwinkel kann entfernt werden, um die Montage als Sockelleiste zu ermöglichen.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen