Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationskanal HF, 25 x 40 x 2000 mm, weiss

Installationskanal, halogenfrei, Unterteil + Deckel

Installationskanal HF, 25 x 40 x 2000 mm, weiss
Installationskanal HF, 25 x 40 x 2000 mm, weiss 637110
127101101
3245066371108
3245066371108


13.60 CHF
180


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Eigenschaften:
Höhe: 25 mm
Breite: 40 mm
Länge: 2000 mm
Farbe: Weiss
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja