Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz 4L mit manueller Bedienung

Installationsschütz CX3 63A, 4L, 24V, 4NO mit manueller Bedienung

Installationsschütz 4L mit manueller Bedienung
Installationsschütz 4L mit manueller Bedienung 412519
3245064125192
3245064125192


164.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz CX3
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Spulenspannung (AC): 24V
Kurzschlussfestigkeit: 3kA
Schaltkontakte: 4NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 3TE (54mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x25mm²/2x10mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x16mm²/2x16mm²
Hinweis: Mit manueller Bedienung
Anmerkung: Mit Hand-0-Automat Funktion ohne automatische Rückstellung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen