Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung

Installationsschütz CX3 25A, 2L, 24V, 4NO ohne manuelle Bedienung

Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung
Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung 412510
507164204
3245064125109
3245064125109


177.15 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz CX3
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Spulenspannung (AC): 24V
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Schaltkontakte: 4NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Ohne manuelle Bedienung