Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz geräuscharm 2L mit manueller Bedienung

Installationsschütz CX3 geräuscharm 25A, 2L, 230V, 2NO mit manueller Bedienung

Installationsschütz geräuscharm 2L mit manueller Bedienung
Installationsschütz geräuscharm 2L mit manueller Bedienung 412558
507162210
3245064125581
3245064125581


59.30 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz, geräuscharm CX3
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Spulenspannung (AC): 230V
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Schaltkontakte: 2NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Geräuscharm
Hinweis: Mit manueller Bedienung
Anmerkung: Mit Hand-0-Automat Funktion ohne automatische Rückstellung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen