Multimedia
Telefonsteckdosen
ISDN Telefonsteckdose 1xRJ45 magnesium
078734M
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
ISDN Telefonsteckdose 1xRJ45 magnesium
EB-ISDN Telefonsteckdose 1xRJ45, 8L, 2 Module, magnesium
ISDN Telefonsteckdose 1xRJ45 magnesium
Artikelnummer:
078734M
E-Nr.:
878650841
EAN:
7611668089417
Barcode:
Listenpreis:
27.85 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 10.2mm
Schneidklemmen mit Schnellanschluss durch ΒΌ Drehung
8 Kontakte
Abschlaufmöglichkeit
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
mit Buchsen/Kupplungen:
ja
geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
separater Erdungsanschluss:
nein
Zentralplatte:
nein
Abdeckrahmen:
nein
mit Textfeld:
nein
designfähig:
nein
separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
mit Staubschutz:
nein
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
mechanische Kodierung:
nein
Farbkodierung:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [52]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]