Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierter Klemmenblock 100A 4TE

Isolierter Klemmenblock 100A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage

Isolierter Klemmenblock 100A 4TE
Isolierter Klemmenblock 100A 4TE 004884
157705926
3245060048846
3245060048846


26.60 CHF
316


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Isolierter Klemmenblock 100A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 100A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 4,5kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 2x10-25mm² und 5x2,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 2x6-16mm² und 5x1,5-10mm²
Breite: 4TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen