Isolierter Klemmenblock 125A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 4,5kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 1x10-35mm², 1x10-25mm² und 14x2,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 1x16-35mm², 1x6-25mm², 1x6-16mm² und 14x1,5-10mm²
Breite: 10TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel