Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierter Klemmenblock 125A

Isolierter Klemmenblock 125A, 2-Leiter für DIN-Schienenmontage

Isolierter Klemmenblock 125A
Isolierter Klemmenblock 125A 004882
3245060048822
3245060048822


27.60 CHF
316


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierter Klemmenblock 125A, 2-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 2L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 18kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 4,5kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 2x10-35mm², 2x10-25mm² und 11x2,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 2x10-25mm², 2x6-16mm² und 11x1,5-10mm²
Breite: 8TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel