Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP1 (Achsabstand 125mm)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP1, Vertikalverbindung für Achsabstand 125mm
(Drivia, Ekinoxe, Hager etc)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP1 (Achsabstand 125mm)
Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP1 (Achsabstand 125mm) 406308TYP1
806998701
7611668103670
7611668103670


14.35 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP1, mit Aderendhülsen, Vertikalverbindung für Achsabstand 125mm
(Drivia, Ekinoxe, Hager etc)
Verbindung zwischen zwei Schlauf-Einspeismodulen 2TE (406308)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen