Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP2 (Achsabstand 125mm)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP2, Vertikalverbindung für Achsabstand 125mm
(Drivia, Ekinoxe, Hager etc)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP2 (Achsabstand 125mm)
Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP2 (Achsabstand 125mm) 406308TYP2
806998711
7611668103687
7611668103687


14.35 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP2, mit Aderendhülsen, Vertikalverbindung für Achsabstand 125mm
(Drivia, Ekinoxe, Hager etc)
Verbindung zwischen Schlauf-Einspeismodul 2TE (406308) und End-Einspeismodul 1TE (406298)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen