Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 2,4 x 140mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 2,4 x 140mm
Kabelbinder Colring 2,4 x 140mm 032031
120071101
3245060320317
3245060320317


12.20 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 2,4mm
Länge: 140mm
Spannbereich Ø maxi: 33mm
Spannbereich Ø mini: 1.6mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen