Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 3,5 x 180mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 3,5 x 180mm
Kabelbinder Colring 3,5 x 180mm 032038
120071401
3245060320386
3245060320386


16.85 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 3,5mm
Länge: 180mm
Spannbereich Ø maxi: 46mm
Spannbereich Ø mini: 1.6mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen