Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 4,6 x 360mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 4,6 x 360mm
Kabelbinder Colring 4,6 x 360mm 032044
120071901
3245060320447
3245060320447


36.00 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 4,6mm
Länge: 360mm
Spannbereich Ø maxi: 102mm
Spannbereich Ø mini: 1.6mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen