Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 7,6 x 180mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 7,6 x 180mm
Kabelbinder Colring 7,6 x 180mm 032047
120072001
3245060320478
3245060320478


48.40 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 7,6mm
Länge: 180mm
Spannbereich Ø maxi: 42mm
Spannbereich Ø mini: 4.8mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen