Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 7,6 x 360mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 7,6 x 360mm
Kabelbinder Colring 7,6 x 360mm 032049
120072101
3245060320492
3245060320492


75.85 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 7,6mm
Länge: 360mm
Spannbereich Ø maxi: 98mm
Spannbereich Ø mini: 4.8mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen