Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelzone integriert 250mm x 1950mm XL3 800 Verteiler

XL3 800 Verteiler Kabelzone integriert B:250mm H:1950mm

Kabelzone integriert 250mm x 1950mm XL3 800 Verteiler
Kabelzone integriert  250mm x 1950mm XL3 800 Verteiler 020429
3245060204297
3245060204297


274.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800 Verteiler:
Integrierte Kabelzone für Schrank (B: 910mm)
Nutzbreite: 250mm
Kabelzone: Links oder rechts
Schaltschrank Höhe: 1950mm
Lieferumfang: Bausatz mit Profil und Montagezubehör



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen