E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteilermaterial
Kamm HX3standard
Kamm
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Kamm
Filter
Länge:
-- Alle --
13TE
57TE/1m
Anzahl Leiter:
-- Alle --
1L oder N
Abstand Zähne:
-- Alle --
1,5TE
1TE
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 13TE mit 1TE Schritte - 63A
Art.: 404926
E-Nr.: 806999861
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1,5TE Schritte - 63A
Art.: 404933
E-Nr.: 806999191
Gabelkammschiene HX³standard 3L+N, 1 Meter, 56TE, 63A
Art.: 404936
E-Nr.: 822948001
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1TE Schritte - 63A
Art.: 404937
E-Nr.: 806999871
Stift-Kammschiene HX³standard 2L, 12TE, 63A
Art.: 404946
E-Nr.: 806993001
Stift-Kammschiene HX³standard 2L, 1 Meter, 56TE, 63A
Art.: 404947
E-Nr.: 806993011
Stift-Kammschiene HX³standard 2L verteilt auf 3 Phasen, 12TE, 63A
Art.: 404948
E-Nr.: 806993021
Stift-Kammschiene HX³standard 2L, verteilt auf 3 Phasen, 1 Meter, 56TE, 80A
Art.: 404950
E-Nr.: 806993031
Stift-Kammschiene HX³standard 3L, 12TE, 63A
Art.: 404951
E-Nr.: 806993041
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen