Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

KEOR SP 1500

KEOR SP 1500VA/900W 230V 5min

KEOR SP 1500
KEOR SP 1500 310189CH
960912301
7611668110807
7611668110807


353.65 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die USV Anlage KEOR SP 1500 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der Line Interactive Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 1500VA
Nennwirkleistung: 900W
Klassifizierung: Line Interactive VI
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 170V - 290V
Ausgangsspannung: 230V ± 10%
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 1 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 5 Minuten
Display und Meldungen: 2 Taste und LED-Leiste zur Überwachung des Zustands der USV in Echtzeit
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 / Ausgang: 6x IEC C13
USB Ladegerät / Spannung: Typ A / 5V
Monitoring: USB Port
Abmessungen (H x L x T): 173x148x380mm
Nettogewicht: 9.6kg
Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ÷ 95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel in 1m Abstand: < 40 dBA
Normen: EN62040-1, EN62040-2, CE



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen