Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

KEOR SP 600

KEOR SP 600VA/360W 230V 5min

KEOR SP 600
KEOR SP 600 310180CH
960912001
7611668110777
7611668110777


167.50 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die USV Anlage KEOR SP ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der Line Interactive Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 600VA
Nennwirkleistung: 360W
Klassifizierung: Line Interactive VI
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 170V - 290V
Ausgangsspannung: 230V ± 10%
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 1 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 5 Minuten
Display und Meldungen: 2 Tasten und LED-Leiste zur Überwachung des Zustands der USV in Echtzeit
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 / Ausgang: 4x IEC C13 Monitoring: USB Port Abmessungen (H x L x T): 138x120x330mm Nettogewicht: 4.8kg Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ÷ 95 % nicht kondensierend Geräuschpegel in 1m Abstand: < 40 dBA Normen: EN62040-1, EN62040-2, CE



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen