Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Keor SPE USV-Anlage line-interactive 750VA mit 6 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen

Einphasige, line interaktive Tower-USV für Workstations, Sicherheitssysteme, CCTV, POS-Terminals, Heimanwendungen...

Keor SPE USV-Anlage line-interactive 750VA mit 6 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen
Keor SPE USV-Anlage line-interactive 750VA mit 6 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen 311060CH
960909001
7611668118223
7611668118223


515.00 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einphasige USV Keor SPE Tower mit Standardstecker T12/IEC C13
Line interactive (Interaktive Linie)
Sinusförmiger Ausgang
Scheinleistung: 750VA
Wirkleistung: 600W
Leistungsfaktor: 0.8
Eingangsspannung: 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Ausgangsspannung: 220VAC / 230VAC / 240VAC / 50Hz oder 60Hz
Ausgangsstecker: 6 x 10A IEC C13
Batterie Autonomie: 50% Last 8.7min. / 100% Last 2.25min.
Alarmkontakte: 2 x NO
Abmessungen:
- Höhe: 170mm
- Breite: 238mm
- Tiefe: 325mm

Stromausfälle, Spannungsabfälle oder Überspannungen - es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Ereignissen, die elektronische Geräte ständig bedrohen. Einige dieser elektrischen Störungen bleiben oft unbemerkt, können aber allein schon zu Produktivitätsverlusten führen und damit die Betriebskosten des Gebäudes erheblich erhöhen. Keor-Produktreihe: für kleine Geräte in Einfamilienhäusern (Fernseher, Computer, Box, Switch, Spielkonsole...), in Hotels oder kleinen Geschäften (kleines Netzwerk, Videoüberwachung...) oder in einem Dienstleistungsgebäude / Geschäft (Computer, POS-Terminal, Modem, Telefonie...).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen