Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kit: 1 Multimeter mit 3 Rogowski-Stromwandler Ø 142mm

KIT Nemo D4-Le + 3x Rogowski-Stromwandler, 4 DIN Module, Eingang 80 - 500V oder VT, Impuls- oder Alarmausgang + RS485 Modbus RTU/TCP

Kit: 1 Multimeter mit 3 Rogowski-Stromwandler Ø 142mm
Kit: 1 Multimeter mit 3 Rogowski-Stromwandler Ø 142mm KRNEMOD4LE142
8032826049606
8032826049606


986.20 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Rogowski Mess-Kit
Multimeter mit 3 Rogowski-Stromwandler
Drehstromnetz 80...500V (Phase-Phase)
Anschluss an zugeordnete Rogowski-Stromwandler
VT Wandlerübersetzungen programmierbar
Externe Stromsensoren programmierbar
Energie Kl.1 (Multifunktionsbaustein + Stromsensoren)
Impulsausgang
RS485 Kommunikation mit Modbus RTU/CTP o. BACNET Protokoll
Phasenfolgekorrektur, Diagnose
Externe Schnittstelle möglich mit Erweiterungsmodul IF2E011, IF2E111 oder IF4E011