Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmenblock 2-polig bis 40A - 12 Klemmen

6 Teilungseinheiten breit - Montage auf DIN-Schiene

Klemmenblock 2-polig bis 40A - 12 Klemmen
Klemmenblock 2-polig bis 40A - 12 Klemmen 400400
157710226
3414971978393
3414971978393


19.95 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modularer Klemmenblock für die sichere und schnelle 2-polige Verteilung bis 40 A mit 12 einfach zu verdrahtenden Schraubklemmen. Breite 6 Teilungseinheiten. Montage auf DIN-Schiene. Entspricht der EN 60947-1
2 Klemmens: 2,5-10 mm² Draht/Seil oder 1,5-10 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
10 Klemmen: 1.5-6 mm² Draht/Seil oder 0.75-4 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
In = 40A bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Einfaches und schnelles Verkabeln und Anschließen dank maximalem Verkabelungsraum, optimierter Ausrichtung der Klemmenblöcke und angepassten Abmessungen und Positionen der Anschlüsse
Transparente, abnehmbare und um 180° drehbare Abdeckung zur Anpassung an alle Verkabelungssituationen