Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmenblock 4-polig bis 125A - 14 Klemmen

8 Teilungseinheiten breit - Montage auf DIN-Schiene

Klemmenblock 4-polig bis 125A - 14 Klemmen
Klemmenblock 4-polig bis 125A - 14 Klemmen 400409
157714726
3414971978669
3414971978669


41.65 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modularer Klemmenblock zur sicheren und schnellen 4-polige Verteilung bis 125 A mit 14 einfach zu verdrahtenden Schraubklemmen. Breite 8 Teilungseinheiten. Montage auf DIN-Schiene. Entspricht EN 60947-1
3 Klemmen: 10-25 mm² Draht/Seil oder 6-16 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
11 Klemmen: 2.5-10 mm² Draht/Seil oder 1.5-10 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
In = 125A bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Einfaches und schnelles Verkabeln und Anschließen dank maximalem Verkabelungsraum, optimierter Ausrichtung der Klemmenblöcke und angepassten Abmessungen und Positionen der Anschlüsse
Transparente, abnehmbare und um 180° drehbare Abdeckung zur Anpassung an alle Verkabelungssituationen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen