Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmenblock 4-polig bis 160A - 14 Klemmen

10 Teilungseinheiten breit - Montage auf DIN-Schiene

Klemmenblock 4-polig bis 160A - 14 Klemmen
Klemmenblock 4-polig bis 160A - 14 Klemmen 400411
157719126
3414971978713
3414971978713


188.65 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modularer Klemmenblock zur sicheren und schnellen 4-polige Verteilung bis 160 A mit 14 einfach zu verdrahtenden Schraubklemmen. Breite 10 Teilungseinheiten. Montage auf DIN-Schiene. Entspricht EN 60947-1
Externer Anschluss 35-70 mm² Draht/Seil oder 35-70 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
1 Klemme: 10-35 mm² Draht/Seil oder 10-25 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
1 Klemme: 10-35 mm² Draht/Seil oder 10-16 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
4 Klemmen: 10-25 mm² Draht/Seil oder 6-16 mm² Litze mit oder Aderendhülse
8 Klemmen: 2.5-10 mm² Draht/Seil oder 1.5-10 mm² Litze mit oder Aderendhülse
In = 160A bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Einfaches und schnelles Verkabeln und Anschließen dank maximalem Verkabelungsraum, optimierter Ausrichtung der Klemmenblöcke und angepassten Abmessungen und Positionen der Anschlüsse