Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 100A, isoliert schwarz mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²

Klemmleiste 100A, isoliert (schwarz) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 1x10-35mm² und 5x6-25mm²

Klemmleiste 100A, isoliert schwarz mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Klemmleiste 100A, isoliert schwarz mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm² 004816
3245060048167
3245060048167


15.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 100A, isoliert (schwarz) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 100A
Anschlüsse: 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Länge: 62mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste