Klemmleisten 63-100A
Isoliert IP20
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
Isoliert IP20
Filter
Funktion:
-- Alle --
1x6-25mm2 + 12x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 16x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 21x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 26x1,5-16mm2
1x6-25mm + 6x1,5-4mm2
2x6-25mm2 + 32x1,5-16mm2
3x6-25mm + 9x1,5-4mm2
4x1,5-16mm2
5x6-25mm + 5x6-35mm2 + 45x1,5-4mm2
5x6-25mm + 36x1,5-4mm2
8x1,5-16mm2
Klemmenschiene L (isoliert, schwarz)
Klemmenschiene N (isoliert, blau)
PE-Klemmenleiste
Länge:
-- Alle --
47mm
62mm
63mm
75mm
98mm
113mm
141mm
176mm
227mm
276mm
332mm
385mm
Montage:
-- Alle --
DIN-Schiene
DIN-Schiene, Halterung 004811, Kupferschiene 12x2mm
Drivia 13 AP
Drivia 18 AP
Plexo3 12TE/Reihe
Plexo3 18TE/Reihe, XL3 125, XL3 160
Farbe:
-- Alle --
Blau
Grün
Schwarz
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Klemmleiste 100A, isoliert blau mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Art.: 004815
Klemmleiste 100A, isoliert schwarz mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Art.: 004816
Klemmleiste 63A, isoliert grün mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²
Art.: 004830
E-Nr.: 158001061
Klemmleiste 63A, isoliert grün mit Schraubanschluss 8x1,5-16mm²
Art.: 004832
E-Nr.: 158002061
Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm²
Art.: 004834
E-Nr.: 158003061
Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 16x1,5-16mm²
Art.: 004835
E-Nr.: 158004061
Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm²
Art.: 004836
E-Nr.: 158005061
Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 2x6-25mm² und 32x1,5-16mm²
Art.: 004838
E-Nr.: 158006061
Klemmleiste 63A, isoliert blau mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²
Art.: 004840
E-Nr.: 158001051