Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:1600W L35L50:1230W

Klimagerät 400V vertikal L35L35:1600W L35L50:1230W

Klimagerät L35L35:1600W L35L50:1230W
Klimagerät L35L35:1600W L35L50:1230W 035354
3245060353544
3245060353544


5'916.00 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 400VAC / 2 Leiter
L35L35: 1600W
L35L50: 1230W
Montage: Auf Montageplatte oder Türe, vertikal