Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:380W L35L50:240W

Klimagerät 230V vertikal L35L35:380W L35L50:240W

Klimagerät L35L35:380W L35L50:240W
Klimagerät L35L35:380W L35L50:240W 035346
3245060353469
3245060353469


2'863.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 230VAC / 1 Leiter
L35L35: 380W
L35L50: 240W
Montage: Auf Montageplatte oder Türe, vertikal