Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:820W L35L50:680W

Klimagerät 230V vertikal L35L35:820W L35L50:680W

Klimagerät L35L35:820W L35L50:680W
Klimagerät L35L35:820W L35L50:680W 035348
3245060353483
3245060353483


3'358.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 230VAC / 1 Leiter
L35L35: 820W
L35L50: 680W
Montage: Auf Montageplatte oder Türe, vertikal