Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kombiverteiler XL³ 160, 6 Reihen - 1xDIN SS + 2xDIN MM

AP-Kombiverteiler XL³ 160 Starkstrom / Multimedia Verteiler, 6 Reihen
(1xDIN SS + 2xDIN MM + 3 Lochblech)

Kombiverteiler XL³ 160, 6 Reihen - 1xDIN SS + 2xDIN MM
Kombiverteiler XL³ 160, 6 Reihen - 1xDIN SS + 2xDIN MM 401806VDI12
7611668103540
7611668103540


962.35 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP- Kombiverteiler XL³ 160
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
Bestehend aus:
- 1St. AP-Kunststoffverteiler XL 3160 6-Reihen à 24TE
- 1St. DIN-Hutschiene Starkstrom (1×24TE = 24TE)
- 3St. Lochbleche 24TE für Multimedia Komponenten
- 2St. DIN-Schiene für Multimedia Komponenten (2×24TE = 48TE)
- 1St. Schutzleiterklemmleiste
- 1St. Isolierwand zur Unterteilung Starkstrom/Multimedia
- 5St. Kabelführungsringe
Komplett geliefert mit Schienen, Lochblech, Frontplatten
und vorgestanzten Kabeleinfürhungsplatten
Optional erhältlich sind Türen (Vollblech oder Transparent) und Verschlusssysteme.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen