Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einen Klingeltaster (LED-beleuchtet).
Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien.
Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke).
Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen.
Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld.
Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter.
Gong-Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AA Batterien (nicht beigepackt).
Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beigepackt
Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz
Leistungspegel RF: < 10 mW
Schutzart Gong: IP 20
Dimensionen Gong: Ø 105mm x 35mm
Schutzart Klingeltaster: IP 44
Farbe weiss
Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden.
Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280) möglich.