Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 3L 70kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 100A 3L 70kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 3L 70kA
Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 3L 70kA 420722
3245064207225
3245064207225


394.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
In: 100A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Magnetisch
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 800-1600A
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)