Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 4L 50kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 100A 4L 50kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 4L 50kA
Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250 4L 50kA 420275
3245064202756
3245064202756


477.10 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 100A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Verlustlleistung: 8,1W/Aussenleiter (Festeinbau), 10,0W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)