Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 160A 3L 36kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA 420237
3245064202374
3245064202374


383.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 15,1W/Aussenleiter (Festeinbau), 20,5W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)