Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 160A 3L 36kA Elektronisch mit Messgerät, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 36kA 420437
3245064204378
3245064204378


969.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit integriertem Messgerät
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit integriertem Messgerät (LCD-Anzeige)
LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Energie und Harmonische Oberwellen
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 5,1W/Aussenleiter (Festeinbau), 10,2W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)