Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250/RCD 4L 50kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 160A 4L 50kA mit thermisch-magnetischem Auslöser und Fehlerstromschutzeinheit (RCD), Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250/RCD 4L 50kA
Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250/RCD 4L 50kA 420287
3245064202879
3245064202879


1'232.20 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD)
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD, elektronisch)
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Verlustlleistung: 15,1W/Aussenleiter (Festeinbau), 20,5W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421074)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)