Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250 3L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 200A 3L 36kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250 3L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250 3L 36kA 420720
3245064207201
3245064207201


394.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
In: 200A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Magnetisch
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 1250-2500A
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)