Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250/RCD 4L 25kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 200A 4L 25kA mit thermisch-magnetischem Auslöser und Fehlerstromschutzeinheit (RCD), Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250/RCD 4L 25kA
Kompakter Leistungsschalter 200A DPX3-250/RCD 4L 25kA 420228
3245064202282
3245064202282


1'220.40 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD)
Nennstrom (In): 200A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD, elektronisch)
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 25kA (415VAC)
Verlustlleistung: 22,8W/Aussenleiter (Festeinbau), 30,8W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421074)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)