Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250/RCD 4L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 250A 4L 36kA Elektronische Auslöseeinheit mit Fehlerstromschutzeinheinheit (RCD) und Messgerät

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250/RCD 4L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250/RCD 4L 36kA 420459
3245064204590
3245064204590


1'650.20 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD) und integriertem Messgerät
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) und integriertem Messgerät (LCD-Anzeige)
LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Energie und Harmonische Oberwellen
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 12,5W/Aussenleiter (Festeinbau), 25,0W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421074)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen