Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 16kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 25A 3L 16kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 16kA
Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 16kA 420711
3245064207119
3245064207119


187.10 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
In: 25A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit: Magnetisch
Magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 500A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen