Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 25kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 25A 3L 25kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 25kA
Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 3L 25kA 420715
3245064207157
3245064207157


187.10 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
In: 25A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit: Magnetisch
Magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 500A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 25kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)