Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 4L 16kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 25A 4L 16kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 4L 16kA
Kompakter Leistungsschalter 25A DPX3-160 4L 16kA 420011
3245064200110
3245064200110


236.20 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
Nennstrom (In): 25A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 400A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Verlustleistung: 5,0W/Aussenleiter (Festeinbau), 5,1W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421071)
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)