Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 320A DPX3-630 3L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-630 320A 3L 36kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 320A DPX3-630 3L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 320A DPX3-630 3L 36kA 420726
3245064207263
3245064207263


1'401.30 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 320A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)