Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 400A DPX3-630 3L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-630 400A 3L 36kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 400A DPX3-630 3L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 400A DPX3-630 3L 36kA 420727
3245064207270
3245064207270


1'406.60 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 400A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte
Anschluss: max. Anschlussbreite 32mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen