Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit integriertem Messgerät
Nennstrom (In): 40A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit integriertem Messgerät (LCD-Anzeige)
LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Energie und Harmonische Oberwellen
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 0,3W/Aussenleiter (Festeinbau), 0,6W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)