Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 50A DPX3-160 3L 16kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 50A 3L 16kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 50A DPX3-160 3L 16kA
Kompakter Leistungsschalter 50A DPX3-160 3L 16kA 420712
3245064207126
3245064207126


187.10 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
In: 50A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit: Magnetisch
Magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 630A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)